Facilite votre travail: Plus de puissance lors du vissage grâce à la forme du manche en T.
Augmente votre efficacité: Concept de tailles de manche de tournevis unique pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour vis six pans creux.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
27928 |
27929 |
27930 |
27931 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Largeur de poignée (poignée en T) (mm) | Hexagone interne (mm) | Diamètre du manche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 1 | 5 jours | 176 | 80 | 4 | 26 mm | |||
8.73 € | 1 | 5 jours | 182 | 100 | 5 | 32 mm | |||
9.69 € | 1 | 5 jours | 182 | 100 | 6 | 32 mm | |||
11.23 € | 1 | 5 jours | 182 | 100 | 8 | 32 mm |
Loading...
Article VDE | Oui | Blister | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Longueur Lame à poignée en T | 150 | Outillage pour l'électricité | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Largeur de poignée (poignée en T)(mm)
Hexagone interne(mm)
Diamètre du manche
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles