Wiha Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur

Wiha Clé mâle Six pans à tête sphérique, lumineux en couleur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Augmente votre efficacité: Il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées. Par ailleurs, grâce au vernis lumineux, elles sont faciles à trouver même dans le noir avec la lampe de poche à lumière UV Wiha. Le temps de recherche de clés mâles perdues ainsi que le risque d'endommager la machine à cause de l'oubli d'outils dans celle-ci lors de la maintenance d'installations est ainsi réduit. Le six pans à tête sphérique de la clé mâle permet un vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°.

Réduit vos coûts: Diminue le "risque d'oubli" d'une clé dans une machine et les dégâts que cela peut causer.

Application: Convient pour le vissage dans des endroits difficilement accessibles ainsi que pour l'introduction et le vissage dans des trous borgnes horizontaux, inclinés ou profonds.

Il est facile et rapide de retrouver les clés mâles colorées. Par ailleurs, grâce au vernis lumineux, elles sont faciles à trouver même dans le noir avec la lampe de poche à lumière UV Wiha. Le temps de recherche de clés mâles perdues ainsi que le risque d'endommager la machine à cause de l'oubli d'outils dans celle-ci lors de la maintenance d'installations est ainsi réduit. Le six pans à tête sphérique de la clé mâle permet un vissage sans effort sous un angle allant jusqu'à 25°.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41894
41895
41896
41897
41898
41899
41900
41901
41902
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hexagone interne
(mm)
Hexagone interne (pouces) Couleur

2.45 €

10 5 jours 1.515jaune

2.51 €

10 5 jours 218bleu clair

2.65 €

10 5 jours 2.520vert clair

2.84 €

10 5 jours 323orange

3.69 €

10 5 jours 429violet

4.03 €

10 5 jours 533vert foncé

5.05 €

10 5 jours 638rouge

8.89 €

10 5 jours 844bleu foncé

11.31 €

5 5 jours 1050anthracite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article VDE Non Blister Non Article ESD Non
avec batterie Non

Assistance technique