Wiha Multitool PocketStar Six pans à tête sphérique MagicRing®, 7 pcs

Wiha Multitool PocketStar Six pans à tête sphérique MagicRing®, 7 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour visser et dévisser dans les endroits difficile d'accès.

Application: Étui pliable pratique pour les vis six pans sur le chantier ou le lieu de travail.

Application: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.

En plus: Le MagicRing® en acier à ressorts (à partir de la taille 3 mm) retient en toute position toutes les vis à six pans normalisées, indépendamment du matériau de la vis.

En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.

En plus: Boîtier robuste avec bouton poussoir pour choisir la clé souhaitée.

Manche: Ergonomique, en fibre de verre renforcé, longueur 120 mm.

Lame: Acier en chrome-vanadium, entièrement trempé, surface galvanisée à haute résistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23031
23033
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

28.69 €

1 5 jours Non

28.99 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique