Inscription
Configurer
  • Longueur totale (L)(mm)
  • Quatre pans mâle 1(Inch)
  • Lame six pans(Inch)
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Clé dynamométrique electric pour clé à douille, limitation de couple à réglage variable

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 2 références possibles.
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      Référence pièce
      En rapport

      Longueur totale (L)

      (mm)

      Quatre pans mâle 1

      (Inch)

      Lame six pans

      (Inch)

      Quantité minimale de commande
      288
      1/4"
      1/4"
      1 pièces
      290
      3/8"
      3/8"
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      371.12 €
      ( 441.63 € )
      5 jours ouvrables
      371.12 €
      ( 441.63 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.

      Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

      Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

      Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

      Application: Installation sûre de bornes et manchons, raccordements à fils et vissage de barres omnibus. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.

      Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l’utilisateur est primordiale. En particulier lors du vissage des barres omnibus dans la boîte de distribution, les électriciens sont équipés de manière optimale avec la clé dynamométrique isolée avec un angle de reprise de 10°. La clé dynamométrique à rotation droite/gauche est donc idéale pour un serrage puissant mais contrôlé. En tirant et en tournant l’extrémité du manche, il est possible de régler manuellement la valeur de couple requise en fonction de l’échelle graduée numérique. En outre, les clés à douille enfichées sur l’entraînement quatre pans sont correctement maintenues grâce au verrouillage à billes. Lorsque le serrage est terminé, le mécanisme de couple de la clé débraye une fois la valeur de couple réglée atteinte. La clé dynamométrique isolée est soumise à un test individuel de série selon la norme internationale EN/IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V AC.

      À utiliser uniquement en combinaison avec les douilles pour clé à douille isolées Wiha.

      DIN EN/IEC 60900.