Application: Pour toutes les applications de vis TORX® dans les endroits étroits.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, finition noire.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01310 |
01311 |
01312 |
01313 |
01314 |
01315 |
01316 |
01317 |
01319 |
01320 |
01321 |
01323 |
03764 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (L) (mm) | Lame hexagonale (pouces) | Diamètre de trou rond (mm) | TORX® 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 10 | 7 jours | 41 | 18 | 2.5 | T6 | |||
2.46 € | 10 | 7 jours | 44 | 18 | 2.5 | T7 | |||
2.46 € | 10 | 7 jours | 47 | 18 | 2.5 | T8 | |||
2.46 € | 10 | 7 jours | 51 | 19 | 3 | T9 | |||
2.63 € | 10 | 7 jours | 54 | 20 | 3 | T10 | |||
2.74 € | 10 | 7 jours | 57 | 22 | 3.5 | T15 | |||
2.79 € | 10 | 7 jours | 62 | 23 | 4 | T20 | |||
2.87 € | 10 | 7 jours | 67 | 25 | 4.5 | T25 | |||
3.20 € | 10 | 7 jours | 79 | 30 | 6 | T30 | |||
3.78 € | 10 | 7 jours | 86 | 33 | 7 | T40 | |||
4.47 € | 10 | 7 jours | 90 | 36 | 8 | T45 | |||
7.36 € | 10 | 7 jours | 120 | 47 | 12 | T55 | |||
2.83 € | 10 | 7 jours | 39 | 18 | 2.5 | T5 |
Loading...
Emballé sous blister | No | Certifié VDE | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale (L)(mm)
Lame hexagonale (pouces)
Diamètre de trou rond(mm)
TORX® 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles