Wiha Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane

Wiha Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Permet le vissage sous un angle allant jusqu'à 25°.

Prend soin de votre santé: Diminue le risque de blessure grâce à l'augmentation de l'espace de travail pour la main.

Réduit vos coûts: La protection contre la corrosion idéale avec précision d'ajustage parfaite dans la vis garantit une longue durée de vie.

Application: Pour les vis difficiles d'accès et les endroits étroits.

Application: La tête sphérique Torx permet le vissage sous un angle allant jusqu'à 25°.

Application: La réduction allant jusqu'à 15% de la hauteur de la tête de la clé mâle permet une meilleure accessibilité.

Application: Réduction du risque de blessure des articulations et bouts des doigts grâce à la flexion à 95° de la clé mâle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
40966
40967
40968
40969
40970
40971
40972
40973
40974
40975
40976
40977
40978
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale (L)
(mm)
Lame hexagonale (pouces) TORX® 1 Lame six pans
(Inch)

4.07 €

10 5 jours 726.5T50,05"

3.51 €

10 5 jours 806.9T61/16"

3.51 €

10 5 jours 898.9T75/64"

3.51 €

10 5 jours 10110.4T83/32"

4.00 €

10 5 jours 11111.8T97/64"

4.32 €

10 5 jours 12212T101/8"

4.49 €

10 5 jours 13612.5T159/64"

4.71 €

10 5 jours 14913.3T205/32"

5.01 €

10 5 jours 164.516.2T253/16"

5.36 €

10 5 jours 17618T277/32"

5.81 €

10 5 jours 19119.2T301/4"

7.33 €

10 5 jours 21024.1T405/16"

9.84 €

10 5 jours 23229.5T453/8"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Emballé sous blister Non Certifié VDE Non Article ESD Non
avec batterie Non

Assistance technique