Wiha Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate

Wiha Clé mâle avec manche en T TORX® chromée mate

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.

En plus: Pointe de lame ChromTop® pour un maximum de précision.

Manche: Manche en T Wiha Classic.

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01328
01329
01330
01331
01332
01333
01334
01335
01336
01337
01338
01339
01341
01343
01345
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale (L)
(mm)
Diamètre de la poignée
(mm)
Largeur de poignée (poignée en T)
(mm)
Diamètre de trou rond
(mm)
Emballé sous blister TORX® 1 Longueur Lame à poignée en T

7.19 €

1 5 jours 12626804NoT9100

7.39 €

1 5 jours 12626804NoT10100

7.48 €

1 5 jours 12626804NoT15100

9.51 €

1 5 jours 22626805.5NoT15200

8.16 €

1 5 jours 132321004NoT20100

10.47 €

1 5 jours 232321005.5NoT20200

8.35 €

1 5 jours 132321004.5NonT25100

10.84 €

1 5 jours 232321005.5NoT25200

8.55 €

1 5 jours 132321005.5NoT27100

11.13 €

1 5 jours 232321005.5NoT27200

8.73 €

1 5 jours 132321006NoT30100

11.71 €

1 5 jours 232321006NoT30200

12.76 €

1 5 jours 232321007NoT40200

16.51 €

1 5 jours 288383812012088NoNoT45T45250

18.91 €

1 5 jours 288381209NoT50250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique