Inscription
Configurer
  • Longueur totale (L)(mm)
  • Largeur de poignée (poignée en T)(mm)
  • Diamètre de trou rond(mm)
  • TORX PLUS®
  • Longueur Lame à poignée en T
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Clé mâle avec manche drapeau TORX PLUS® oxydé noir

    Référence pièce:

    encore indéterminée. 8 références possibles.
      Quantité :

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      En rapport

      Longueur totale (L)

      (mm)

      Largeur de poignée (poignée en T)

      (mm)

      Diamètre de trou rond

      (mm)

      TORX PLUS®

      Longueur Lame à poignée en T

      Quantité minimale de commande
      67
      15
      2
      5IP
      35
      1 pièces
      67
      15
      2
      6IP
      35
      1 pièces
      67
      19
      2.5
      7IP
      35
      1 pièces
      72
      19
      2.5
      8IP
      40
      1 pièces
      74
      24
      3
      9IP
      40
      1 pièces
      74
      24
      3
      10IP
      40
      1 pièces
      80
      28
      3.5
      15IP
      45
      1 pièces
      80
      28
      4
      20IP
      45
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      6.01 €
      ( 7.15 € )
      5 jours ouvrables
      6.01 €
      ( 7.15 € )
      5 jours ouvrables
      6.01 €
      ( 7.15 € )
      5 jours ouvrables
      6.01 €
      ( 7.15 € )
      5 jours ouvrables
      6.48 €
      ( 7.71 € )
      5 jours ouvrables
      6.60 €
      ( 7.85 € )
      5 jours ouvrables
      6.88 €
      ( 8.19 € )
      5 jours ouvrables
      7.84 €
      ( 9.33 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Attention: Les clés TORX PLUS® ne rentreront pas dans les vis TORX®.

      Application: Pour une bonne transmission des couples élevés des petites vis. Particulièrement utile pour remplacer les plaquettes des fraises à surfacer.

      En plus: Le profil plus fort de la pointe du TORX PLUS® donne 25 % de couple de plus que le profil TORX®.

      Manche: Wiha Manche drapeau.

      Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, finition noire.