Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar Stubby, TORX® à tête sphérique, argent titane

Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar Stubby, TORX® à tête sphérique, argent titane

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Prend soin de votre santé: Diminue le risque de blessure grâce à l'augmentation de l'espace de travail pour la main.

Facilite l'utilisation: L'étui coulisse pour une ouverture à une main, un prélèvement simple et rapide des clés.

Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce à une protection idéale contre la corrosion et une empreinte parfaitement adaptée à la vis.

Application: Pour les vis difficiles d'accès et les endroits étroits.

Application: La tête sphérique Torx permet le vissage sous un angle allant jusqu'à 25°.

Application: La réduction allant jusqu'à 15% de la hauteur de la tête de la clé mâle permet une meilleure accessibilité.

Application: Réduction du risque de blessure des articulations et bouts des doigts grâce à la flexion à 95° de la clé mâle.

Informations complémentaires: Tête sphérique TORX® à partir de la taille T9

Composition:

  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T5 (40966)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T6 (40967)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T7 (40968)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T8 (40969)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T9 (40970)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T10 (40971)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T15 (40972)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T20 (40973)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T25 (40974)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T27 (40975)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T30 (40976)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T40 (40977)
  • 1x Clé mâle TORX® à tête sphérique avec jambe courte, argent titane T45 (40978)
  • 1x étui ProStar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40979

Référence pièce
40979
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

69.55 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Emballé sous blister Non Certifié VDE Non Article ESD Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mâles en étui ProStar Stubby, TORX® à tête sphérique, argent titane, le numéro d'article est le suivant: 40979.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40979.

Assistance technique