Wiha Jeu de clés mâles en étui ErgoStar TORX® à tête sphérique, 14 pcs, oxydé noir dans un emballage en carton

Wiha Jeu de clés mâles en étui ErgoStar TORX® à tête sphérique, 14 pcs, oxydé noir dans un emballage en carton

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Facilite l'utilisation: Toujours la bonne clé au bon endroit.

Gain de temps: Rangement assuré : le prélèvement et l'insertion de la clé dans l'étui est un jeu d'enfant.

Application: Pour toutes les vis TORX® difficilement accessibles.

En plus: L'étui ErgoStar à faible encombrement permet le prélèvement mécanique simple de chaque clé sans déplacer les autres.

En plus: La tête sphérique TORX® (à partir de la taille T9) permet le vissage sous un angle allant jusqu'à 25°.

En plus: Avec profil TORX® allongé derrière la tête sphérique.

Informations complémentaires: Tête sphérique TORX® à partir de la taille T9

Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, finition noire.

Composition:

  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T5 (24313)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T6 (24314)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T7 (24315)
  • 1x Clé mâle TORX® oxydé noir T8 (24316)
  • 1x Clé mâle Tête sphérique TORX®, brunies T9 (32386)
  • 1x Clé mâle Tête sphérique TORX®, brunies T10 (32387)
  • 1x Clé mâle Tête sphérique TORX®, brunies T15 (32388)
  • 1x Clé mâle Tête sphérique TORX®, brunies T20 (32389)
  • 1x Clé mâle Tête sphérique TORX®, brunies T25 (32390)
  • 1x Clé mâle Tête sphérique TORX®, brunies T27 (32391)
  • 1x Clé mâle Tête sphérique TORX®, brunies T30 (32392)
  • 1x Clé mâle Tête sphérique TORX®, brunies T40 (32393)
  • 1x Clé mâle Tête sphérique TORX®, brunies T45 (33749)
  • 1x Etui ErgoStar

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36487
43847
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Emballé sous blister

54.88 €

1 5 jours No

56.03 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certifié VDE Non Article ESD Non avec batterie Non

Assistance technique