Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Fente, Phillips 7 pcs

Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Fente, Phillips 7 pcs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Application: Idéal pour les travaux de vissage délicats, en mécanique de précision, le modélisme et pour le bricolage.

Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. Le jeu comprend 7 tournevis de précision PicoFinish®.

Composition:

  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Fente 1.5 mm x 40 mm (42384)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Fente 2.0 mm x 40 mm (42388)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Fente 2.5 mm x 50 mm (42391)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Fente 3.0 mm x 50 mm (42394)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm (42401)
  • 1x Tournevis de précision PicoFinish® Phillips PH1 x 60 mm (42415)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42991

Référence pièce
42991
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.04 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Fente, Phillips 7 pcs, le numéro d'article est le suivant: 42991.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42991.

Assistance technique