Facilite votre travail: Avec un coffret en matière plastique pratique à suspendre ou à poser.
Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
Application: Idéal pour les travaux de vissage délicats, en mécanique de précision, le modélisme et pour le bricolage.
Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. Le jeu comprend 6 tournevis de précision PicoFinish® et un étui. Ce dernier permet de ranger de manière ordonnée les tournevis de précision sur le lieu de travail.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42990
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis de précision PicoFinish® Fente, Phillips 7 pcs y compris étui, le numéro d'article est le suivant: 42990.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42990.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles