En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
Informations complémentaires: Avec tête sphérique
Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00582 |
00583 |
00584 |
00585 |
00586 |
00587 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Six pans femelle (mm) | Six pans femelle 2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 5 jours | 1.3 | 1.3 | |||
8.17 € | 1 | 5 jours | 1.5 | 1.5 | |||
8.17 € | 1 | 5 jours | 2 | 2 | |||
8.17 € | 1 | 5 jours | 2.5 | 2.5 | |||
8.17 € | 1 | 5 jours | 3 | 3 | |||
8.17 € | 1 | 5 jours | 4 | 4 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Longueur totale(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non | Lame six pans | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Six pans femelle(mm)
Six pans femelle 2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles