Augmente votre efficacité: Bon accès aux vis difficilement accessibles grâce à une tête d'outil coudée à 105°.
Augmente votre sécurité: Bras de stabilisation à réglage variable.
Convient pour: Pour embouts selon DIN 3126, ISO 1173 formes C 6,3 et E 6,3.
Application: Pour l'utilisation dans pratiquement toutes les visseuses (sur accus); idéale pour percer et visser à des endroits, coins et arêtes difficilement accessibles.
En plus: Bras de stabilisation réglable en 48 positions, transmission de couple jusqu'à 57 Nm.
En plus: Forme compacte et étroite.
En plus: La douille de verrouillage à commande manuelle assure un maintien optimal de tous les embouts, forets et fraises 1/4".
Matériel: Enveloppe en acier, chromée mate.
Normes: Convient pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 et E6,3
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
32310
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Longueur totale(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur de couple max(Nm) | 57 | Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Oui |
Six pans femelle(Pouce) | 1/4" | Six pans mâle(Pouce) | 1/4" |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Renvoi d’angles haute performance avec système d’éjection rapide de l’embout 1/4", le numéro d'article est le suivant: 32310.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32310.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles