Wiha Magnétiseur/ Démagnétiseur

Wiha Magnétiseur/ Démagnétiseur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Dimensions: 52 x 50 x 29 mm (L x H x P).

Application: Pour magnétiser et démagnétiser des lames et outils similaires en acier.

Lors du vissage, il arrive souvent que la vis tombe ou se perde. Le magnétiseur Wiha remédie à ce problème. Il permet de magnétiser rapidement et facilement la pointe du tournevis afin que les vis et les petites pièces puissent être récupérées beaucoup plus facilement. Pour la démagnétiser, il suffit de faire glisser plusieurs fois le tournevis sur la structure en escalier jusqu’à ce qu'il soit démagnétisé. L'aimant permanent puissant de l'outil est extrêmement durable et est également idéal pour magnétiser les pincettes et autres outils en acier.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01508
02568
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Libre-service - Emballage

9.36 €

1 5 jours Non

9.88 €

1 5 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Largeur (mm)(mm) 30 avec batterie Non
Longueur totale(mm) 52 hauteur(mm) 50 Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique