Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche à réglage variable via un levier.
Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce à la clé à cliquet à denture fine.
Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une L-Boxx structurée et solide.
Augmente votre efficacité: Grâce à toutes les tailles courantes de clés à douilles combinées à divers embouts dont elle dispose ainsi qu'à son système de disposition, le coffret L-Boxx permet un travail complet et une mobilité simple.
Répond à vos attentes: Ajusté avec précision, robuste et facile à nettoyer.
Dimensions: 395x280x44,5 mm
Application: Pour les travaux d'installation et de montage.
Pour les travaux de montage et de vissage, de nombreux profils différents seront nécessaires. Le set de 60 pièces de douilles pour clés à douille de Wiha propose à l'utilisateur un large choix de douilles courantes pour clés à douilles 1/4" et 1/2" dans les tailles 4 à 14 mm et 10 à 34 mm. De cette façon, l'utilisateur visse et dévisse aisément ses vissages. 19 embouts, un porte-embout, deux clés à cliquet ainsi que quatre rallonges et deux joints de cardan viennent compléter le set pour offrir un équipement total à l'utilisateur pour ses travaux d'installation et de montage. En outre, le tournevis à la forme ergonomique SoftFinish® avec son porte-embout magnétique garantit des vissages particulièrement confortables. La clé à cliquet fournie, combinée avec la sélection de clés à douille, permet à l'utilisateur la flexibilité nécessaire au travail. Lors des travaux avec la clé à cliquet, l'utilisateur bénéficie, grâce à la denture fine de 72 dents, d'une angle de retour court. La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré. Combinée aux rallonges fournies, il est possible d'atteindre sans problème les écrous et vis situées en profondeur. Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement. Le changement d'outil est réalisé en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les douilles pour clé à douille se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Grâce à la L-Boxx dans un design Wiha, tous les outils sont rangés de façon sûre et organisée dans un système de rangement et de transport flexible. Grâce à leur construction robuste, les outils conviennent aux exigences des utilsateurs professionnels, et grâce au mécanisme d'enclenchement, ils sont empilables et transportables. À cet effet, la surface antidérapante offre une forte adhérence même dans des situations de travail huileuses et humides.
Selon DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44685
Article ESD | Non | Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés à douilles et jeu d'embouts 1/4" et 1/2" 60 pièces avec L-Boxx, le numéro d'article est le suivant: 44685.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44685.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles