Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Pentalobe

Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Pentalobe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

La réparation d'appareils iPhone® requiert des tournevis avec une empreinte de vis spécial évitant d'endommager l'appareil. Le jeu de tournevis de précision PicoFinish® de Wiha offre l'équipement optimal pour la réparation de smartphones. Outre les empreintes standard classiques, le jeu contient également les empreintes types Pentalobe et Y, spécialement conçus pour les smartphones par Wiha. Il est ainsi possible de couvrir tous les appareils Apple® et iPhone® à partir du modèle 4 au iPhone® X. Pour la réparation d'un smartphone, respectez les conditions de garantie du fabricant de l'appareil. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® sont en outre des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés en blanc sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42464
42465
42466
42467
42468
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pentalobe

12.64 €

1 5 jours PL1

12.64 €

1 5 jours PL2

12.64 €

1 5 jours PL3

12.64 €

1 5 jours PL4

12.64 €

1 5 jours PL5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Longueur totale(mm) 134
Longueur lame visible(mm) 40 Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non
Diamètre de lame ronde 2.5 Diamètre du manche 9

Assistance technique