Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Fente

Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Fente

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42381
42382
42383
42384
42385
42386
42387
42388
42389
42390
42391
42392
42393
42394
42395
42397
42398
42399
43363
43365
43366
43368
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fente 1
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Libre-service - Emballage Diamètre de lame ronde Diamètre du manche Épaisseur de lame 1
(mm)
Queue hexagonale

7.82 €

10 7 jours 0.813440Non290.19-

7.50 €

10 3 jours 113440Non290.23-

6.59 €

10 3 jours 1.213440Non290.25-

5.83 €

10 3 jours 1.513440Non290.230,25

5.95 €

10 3 jours 1.515460Non290.230,25

5.83 €

10 3 jours 1.813440Non290.3-

5.95 €

10 3 jours 1.815460Non290.3-

4.85 €

10 3 jours 214040Non2180.4-

4.74 €

10 7 jours 216060Non2180.4-

5.30 €

10 3 jours 2200100Non2180.4-

4.64 €

10 3 jours 2.515050Non2.5180.4-

4.54 €

10 7 jours 2.517575Non2.5180.4-

5.07 €

10 3 jours 2.5200100Non2.5180.4-

4.64 €

10 3 jours 315050Non3180.5-

5.07 €

10 3 jours 3200100Non3180.5-

5.13 €

10 3 jours 3.516060Non3.5180.6-

5.39 €

10 3 jours 416060Non4180.8-

5.79 €

10 3 jours 4200100Non4180.8-

8.99 €

1 7 jours 0.813440Oui290.19-

7.32 €

1 7 jours 1.213440Oui290.25-

6.62 €

1 7 jours 1.513440Oui290.23-

5.71 €

1 7 jours 214040Oui2180.4-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Assistance technique