Facilite votre travail: Manche compact - puissance maximale.
Augmente votre efficacité: 100 % compatible avec le système Wiha slimBit.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
Augmente votre sécurité: Travail en sécurité lorsque la place est comptée.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Idéal pour l'utilisation dans les espaces de travail étroits.
Pour les applications électriques dans les espaces de travail restreints, les artisans ont besoin de tournevis courts et maniables, c'est la raison pour laquelle le manche est souvent raccourci ou que les artisans travaillent avec des tournevis non isolés au détriment de leur propre sécurité. Avec le tournevis court isolé Stubby, Wiha propose la solution idéale pour ce cas d'application. Grâce à sa longueur totale de seulement 105 mm, il est parfaitement adapté aux travaux dans les espaces restreints. Le tournevis court est en outre entièrement compatible avec les embouts slimBit et couvre ainsi toute une série d'empreintes de vis. Avec la slimTechnology Wiha spécialement développée pour les applications électriques, l'isolant a été directement moulé sur la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus minces. Vous pouvez ainsi également accéder sans problème à des éléments vissés et éléments à ressorts situés en profondeur. Le manche Stubby ainsi que les slimBits sont tous soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).
Fabriqué selon IEC 60900.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41230
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis avec jeu de porte-embout slimVario® electric Stubby 4 pcs avec embouts slimBit, le numéro d'article est le suivant: 41230.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41230.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles