Wiha Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBit

Wiha Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBit

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour le vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Lors du travail quotidien sur des pièces sous tension, l’électricien est souvent confronté à différents profils de vis. Le manche de tournevis SoftFinish® avec embouts slimBits échangeables permet de couvrir plusieurs applications à la fois sans devoir se munir d’un tournevis différent pour chaque profil. De plus, le manche de tournevis à forme ergonomique avec protection antidérapante offre une bonne prise en main et ménage les tendons et les articulations lors du travail. Grâce à la slimTECHNOGOLY Wiha, les embouts slimBit compris dans le jeu et leur lame jusqu'à 33 % plus minces, permettent également d'accéder facilement à des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur. Le manche de tournevis isolé ainsi que les embouts slimBits sont soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBit 6.0 mm (34577)
  • 1x Embout slim electric Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Embout slim electric Fente 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Embout slim electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Embout slim electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Embout slim electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Embout slim electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Détecteur de tension SoftFinish® unipolaire,110 - 250 volts Fente transparent, avec agrafe 3.0 mm (34745)
  • 1x Trousse repliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
34577
36068
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Six pans mâle
(mm)
Diamètre du manche Diametre exterieur
(mm)

23.33 €

1 5 jours 1605063013

78.91 €

1 5 jours -----

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non

Assistance technique