Wiha Tournevis avec porte-embout SoftFinish® ESD, verrouillable mécaniquement 1/4"

Wiha Tournevis avec porte-embout SoftFinish® ESD, verrouillable mécaniquement 1/4"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour une protection maximale des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Application: Avec porte-embout CentroFix intégré, convenant pour tous les embouts et embouts forets de forme C 6,3, E 6,3 ou embouts doubles.

Porte-embout: En acier inoxydable avec circlip.

En plus: Commande à une seule main, force de retenue extrêmement élevée des embouts (jusqu'à 20 kg) et pratiquement aucun jeu entre l'embout et le porte-embout grâce au mécanisme spécial de fermeture et de retenue.

Informations complémentaires: Poignée : IEC 61340-5-1

Manche: Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms.

Normes: pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 et E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32161

Référence pièce
32161
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.32 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur d'arbre L (mm) 110 Article ESD Oui avec batterie Non
Longueur totale(mm) 148 Longueur lame visible(mm) 38 Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non Diamètre du manche 30 Six pans mâle(Pouce) 1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis avec porte-embout SoftFinish® ESD, verrouillable mécaniquement 1/4", le numéro d'article est le suivant: 32161.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32161.

Assistance technique