Facilite votre travail: Manche ergonomique - Puissance maximale.
Augmente votre efficacité: 90% de volume en moins, 80% de poids en moins – 100% d'efficacité.
Augmente votre flexibilité: Les embouts standard sont également adaptés à une utilisation sur machine.
Prend soin de votre santé: Pas de risque de blessure, tous les embouts sont rangés de manière sûre à l'intérieur du manche.
Application: L'alternative au jeu de tournevis. Idéal pour le vissage en utilisation mobile.
Il n'est pas rare qu'un tournevis avec une empreinte spécifique soit nécessaire lors d'une utilisation mobile, mais que l'artisan ne l'ait pas à portée de main à ce moment précis. Le tournevis Wiha avec magasin d'embouts LiftUp 25 met fin à ce problème, car avec un seul outil, 12 empreintes différentes sont à portée de main à tout moment et en tout lieu. Le LiftUp remplace ainsi tout un jeu de tournevis. Le magasin d'embouts sort de l'extrémité du manche d'une simple pression sur un bouton, ce qui permet à l'utilisateur d'accéder librement aux embouts de 25 mm avec entraînement 1/4". Les embouts standard fournis peuvent être utilisés aussi bien en mode manuel que sur une machine. Grâce à son grand volume, le manche ergonomique à deux composants assure une transmission de force optimale et des valeurs de couple maximales. Le vissage puissant ou le desserrage des vis est donc particulièrement facile à réaliser.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
38600
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp 25 magnétique avec jeu de 12 embouts, 1/4", le numéro d'article est le suivant: 38600.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 38600.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles