Augmente votre efficacité: L'adaptateur permet de visser les douilles avec les manches speedE® et slimVario®.
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: En combinaison avec les manches speedE® ou slimVario® et les embouts slimBit pour le vissage de vis situées en profondeur. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Pour les installations électriques, il est primordial de travailler avec des outils isolés afin d'éviter de mettre en danger sa propre sécurité. Grâce à l'adaptateur pour clé à douille, les manches speedE® et slimVario® de Wiha peuvent également être combinés avec des clés à douille pour les tâches de vissage. L'adaptateur avec verrouillage par bille permet un changement rapide et facile des douilles de clé à douille. L'adaptateur isolé est soumis à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et, en combinaison avec les clés à douille isolées de Wiha, il permet de travailler en toute sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC. Les embouts isolés slim de 6 mm peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.
Peuvent uniquement être utilisés dans les outils des gammes speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S electric.
Contrôlé selon CEI 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
43139
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 59 | Quatre pans mâle 1 (Pouce) | 1/4" | Outillage pour l'électricité | Oui |
Libre-service - Emballage | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Adaptateur slimVario® electric pour douille 1/4", le numéro d'article est le suivant: 43139.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43139.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles