Wiha Lame interchangeable TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T

Wiha Lame interchangeable TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.

Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

28735

Référence pièce
28735
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.24 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 130 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non Valeur de couple max(Nm) 10
Longueur lame visible(mm) 53 TORX®1 T20 Diamètre Lame six pans(mm) 6
Valeur de couple max(lbs) 88

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Lame interchangeable TORX® pour tournevis dynamométrique avec manche en T, le numéro d'article est le suivant: 28735.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28735.

Assistance technique