Inscription
Confirmé
  • Diamètre de la poignée(mm)
  • Longueur du manche
  • Valeur de couple fixe(Nm)
  • Type
    • Jours d'expédition estimés
      • Tout
      • Dans les 5 jours ouvrables

    Wiha Tournevis dynamométrique TorqueFix® à couple limité à réglage fixe (26131)

    Référence pièce:

    26131
    Réinitialiser
      Quantité :
      Loading...

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles
      Référence pièce
      26131
      En rapport

      Diamètre de la poignée

      (mm)

      Longueur du manche

      Valeur de couple fixe

      (Nm)

      Quantité minimale de commande
      41
      132
      7.2
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      103.13 €
      ( 122.72 € )
      5 jours ouvrables

      Plus d'informations

      Informations de base

      Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

      Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

      Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

      Augmente la sécurité du processus: Couple de serrage préréglé de manière fixe pour des étapes de travail répétitives.

      Application: Pour le vissage contrôlé de connecteurs ronds avec queue hexagonale selon un couple de serrage prédéfini.

      La référence pièce a été confirmé