Wiha Jeu de douilles pour clés à douille 1/4" TorqueVario®-S electric Jeu mixte de 11 pcs y compris adaptateurs et une trousse repliable

Wiha Jeu de douilles pour clés à douille 1/4" TorqueVario®-S electric Jeu mixte de 11 pcs y compris adaptateurs et une trousse repliable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.

Augmente votre flexibilité: Douilles pour clés à douille utilisables avec les outils speedE®, slimVario® et TorqueVario®-S grâce à l’adaptateur fourni.

Protège vos matériaux: Des clés à douille entièrement isolées réduisent le risque de courts-circuits.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

En cas de travaux dans différents lieux, par ex. sur armoires et installations électriques, différentes empreintes sont requises. Avec sa sélection de douilles pour clés à douille, le jeu de 10 pièces couvre les tâches de vissage les plus courantes et offre donc une utilisation flexible. En combinaison avec les outils speedE®, slimVario® et TorqueVario®, les douilles pour clé à douille peuvent être utilisées pour le serrage et le desserrage de vis six pans. Bien rangés et en toute sécurité dans une trousse repliable robuste, les outils pour électriciens conviennent parfaitement à l'utilisation mobile. Par ailleurs, l’étui offre suffisamment de place pour d’autres produits slimVario® et TorqueVario®-S. En particulier dans les espaces de travail étroits, ces outils entièrement isolés préviennent les courts-circuits en cas de contact accidentel avec un deuxième conducteur. Tous les outils compris dans le jeu sont testés individuellement selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Composition:

  • 1x Adaptateur slimVario® electric pour douille 1/4" (43139)
  • 1x Adaptateur TorqueVario-S electric pour douille 1/4" (43128)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 5.0 mm (43089)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 5.5 mm (43090)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 6.0 mm (43091)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 7.0 mm (43092)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 8.0 mm (43093)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 10.0 mm (43095)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 11.0 mm (43096)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 13.0 mm (43098)
  • 1x Trousse repliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43466

Référence pièce
43466
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

160.43 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de douilles pour clés à douille 1/4" TorqueVario®-S electric Jeu mixte de 11 pcs y compris adaptateurs et une trousse repliable, le numéro d'article est le suivant: 43466.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43466.

Assistance technique