Wiha Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm couple limité à réglage variable (Numéros de référence)

Wiha Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm couple limité à réglage variable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.

Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

Facilite l'utilisation: Transmission sans effort et confortable de couples élevés grâce au manche en T avec ComfortGrip.

Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

Offre une protection maximale: Lames dynamométriques testées individuellement à 10 000 V AC et homologuées pour 1 000 V AC.

Application: Convient pour le vissage contrôlé à couple imposé, par ex. pour des opérations d'assemblages industriels.

Normes: Fabriqué selon IEC 60900.

Le serrage de vis avec une valeur de couple définie supérieure à 5 Nm demande un effort important avec un tournevis dynamométrique normal. Le tournevis dynamométrique avec manche en T au réglage variable apporte la solution à ce problème. Avec une plage de réglage de 5 à 14 Nm et en combinaison avec les lames dynamométriques isolées pour manche en T, il couvre un large champ d'application. Pour le réglage d'une valeur de couple, le couvercle latéral doit être ouvert à l'aide d'une petite pièce de monnaie. L'outil de réglage fourni et de l'affichage Nm numérique permettent le réglage et la lecture aisée et rapide de la valeur de couple souhaitée. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique de la fonction dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et permet d'éviter des retouches. L'accouplement à glissement intégré permet d'éviter le dépassement de la valeur de couple souhaitée. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. En tant que produit certifié VDE & IEC, le tournevis dynamométrique avec manche en T est homologué pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC et offre aux électriciens une protection maximale dans leur travail quotidien.

Convient uniquement à une utilisation avec les lames dynamométriques isolées Wiha de la série 28379 pour manches en T à partir de l'année de fabrication 2018.

DIN EN ISO 6789.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43177

Référence pièce
43177
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

190.01 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ajustement de la gamme de couple (cN/m 500-1400 Précision du couple (±%) 6 Longueur totale (mm) 56
Taille du produit (largeur)(mm) 120 Type de produit Tournevis Torx Poids(g) 480
Longueur de la poignée en T de couple(mm) 56 Largeur de poignée (poignée en T)(mm) 120 Plage de couple, min. (Nm)(Nm) 5
Article ESD Non Plage de couple, max. (Nm)(Nm) 14 Article VDE Oui
Blister Non avec batterie Non Plage de couple min - max (Nm) 5 - 14
Six pans mâle(mm) 6 Tolérance 6

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis dynamométrique avec manche en T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm couple limité à réglage variable, le numéro d'article est le suivant: 43177.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43177.

Assistance technique