Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants. A utiliser avec une lame interchangeable Wiha Torque 6 mm.
En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique, avec constat de vérification.
DIN EN ISO 6789.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur de la poignée en T de couple(mm) | 56 | Largeur de poignée (poignée en T)(mm) | 120 | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
Article VDE | Non | Blister | Non | avec batterie | Non |
Six pans mâle(mm) | 6 | Tolérance | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Valeur de couple fixe(Nm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles