Wiha Tournevis dynamométrique avec manche clé TorqueFix® Key à couple limité à réglage fixe

Wiha Tournevis dynamométrique avec manche clé TorqueFix® Key à couple limité à réglage fixe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.

Application: Couple d'ouverture env. 30% supérieur au couple de serrage.

En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique.

En plus: Constat de vérification inclus.

DIN EN ISO 6789.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
38556
38557
38558
38616
38617
38618
38619
38620
38621
38622
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Ajustement de la gamme de couple (cN/m Valeur de couple fixe
(Nm)

52.97 €

1 5 jours 1101.1

52.97 €

1 5 jours 2002

52.97 €

1 5 jours 3803.8

52.97 €

1 5 jours 500.5

52.97 €

1 5 jours 600.6

52.97 €

1 5 jours 900.9

52.97 €

1 5 jours 1401.4

52.97 €

1 5 jours 2502.5

52.97 €

1 5 jours 3003

53.24 €

1 5 jours 4004

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision du couple (±%) 6 Longueur totale (mm) 68 Norme DIN DIN EN ISO 6789|DIN EN 26789
Visser (tournevis) 4 mm Norme EN EN ISO 6789|EN 26789|ASME B107.14M Longueur de poignée(mm) 68
Taille du produit (largeur)(mm) 50 Type de produit Tournevis Torx Plage d'utilisation (tournevis) Atelier
Caractéristiques du tournevis Poignée de pincement de clé|préréglée Longueur de la poignée en T de couple(mm) 68 Largeur de poignée (poignée en T)(mm) 50
Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non Six pans mâle(mm) 4 Tolérance 6

Assistance technique