Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants. A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm.
En plus: Constat de vérification inclus.
En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique.
Précision: ±6%, avec traçabilité aux normes nationales (autres tolérances voir tableau).
Manche: Couple réglable de façon continue avec outil de réglage Torque-Setter fourni.
Manche: Poignée ergonomique à multicomposants, extra léger et compact.
Manche: Dimensions du manche sont adaptées au couple de serrage.
Manche: Clic audible et sensible lorsque le couple est atteint.
Manche: Compatible avec toutes les lames de la série 2859.
Les porte-embout ou les lames ne sont pas compris dans la livraison.
DIN EN ISO 6789.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26461 |
26462 |
26463 |
26464 |
26888 |
36849 |
36850 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la poignée (mm) | Plage de couple, min. (Nm) (Nm) | Plage de couple, max. (Nm) (Nm) | Plage de couple min - max (Nm) | Longueur du manche | Tolérance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.56 € | 1 | 3 jours | 23 | 0.4 | 1 | 0.4 - 1 | 127 | 6 | |||
109.47 € | 1 | 3 jours | 30 | 0.5 | 2 | 0.5 - 2 | 131 | 6 | |||
112.32 € | 1 | 3 jours | 36 | 0.8 | 5 | 0.8 - 5 | 138 | 6 | |||
120.83 € | 1 | 3 jours | 41 | 2 | 7 | 2 - 7 | 142 | 6 | |||
98.56 € | 1 | 3 jours | 23 | 0.1 | 0.6 | 0.1 - 0.6 | 127 | 10 | |||
98.56 € | 1 | 3 jours | 23 | 0.04 | 0.46 | 0.04 - 0.46 | 127 | 10 | |||
133.76 € | 1 | 3 jours | 23 | 0.1 | 0.6 | 0.1 - 0.6 | 127 | 6 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Non | Blister | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non | Six pans mâle(mm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de la poignée(mm)
Plage de couple, min. (Nm)(Nm)
Plage de couple, max. (Nm)(Nm)
Plage de couple min - max (Nm)
Longueur du manche
Tolérance
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles