Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pour le vissage contrôlé sur des composants sensibles au décharges électrostatiques avec un couple défini.
En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique, avec constat de vérification.
Informations complémentaires: Précision dans la plage de 0,1-0,46 Nm.
Précision: ±6%, avec traçabilité aux normes nationales (autres tolérances voir tableau).
Manche: Couple réglable de façon continue avec outil de réglage Torque-Setter fourni.
Manche: Manche ergonomique multi-composants en matière plastique électrostatiquement dissipatif.
Manche: Dimensions du manche sont adaptées au couple de serrage.
Manche: Clic audible et sensible lorsque le couple est atteint.
Manche: Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms.
Manche: Compatible avec toutes les lames de la série 2859.
Normes: IEC 61340-5-1.
Lors des travaux sur des composants électroniques, ces derniers risquent d'être détruits. Avec le jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S ESD, ce problème appartient désormais au passé. Le tournevis dynamométrique ESD est fabriqué conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantit ainsi une protection maximale des composants électroniques. Le manche dissipatif de l'outil a une résistance de surface de 10^6 - 10^9 ohm et évacue de manière contrôlée et sûre l'énergie électrostatique. Le tournevis dynamométrique permet également un serrage contrôlé des vis. Grâce à l'échelle graduée numérique intégrée et à l'outil de réglage fourni, la plage de couple est réglable de manière variable et couvre ainsi un large champ d'application. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité du processus et permet d'éviter les détériorations du matériau et les retouches. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Un porte-embout pour embouts à entraînement 1/4" est compris dans le jeu. Le tournevis dynamométrique ESD est en outre compatible avec les lames interchangeables Torque Wiha de 4 mm (série 2859). Tous les outils du jeu sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans un coffret solide.
DIN EN ISO 6789.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26629 |
26865 |
26866 |
30495 |
36851 |
36852 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Norme DIN | Visser (tournevis) | Norme EN | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de poignée (mm) | Type de produit | Plage d'utilisation (tournevis) | Précision de lecture (%) | Caractéristiques du tournevis | Normes | Plage de couple, min. (Nm) (Nm) | Article ESD | Plage de couple, max. (Nm) (Nm) | Article VDE | Blister | avec batterie | Plage de couple min - max (Nm) | Longueur du manche | Six pans mâle (mm) | Tolérance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.41 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 0.4 | Oui | 1 | Non | Non | Non | 0.4 - 1 | 127 | 4 | 6 | |||
132.41 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | Oui | 0.6 | Non | Non | Non | 0.1 - 0.6 | 127 | 4 | 10 | |||
147.31 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | Oui | 2 | Non | Non | Non | 0.5 - 2 | 131 | 4 | 6 | |||
153.80 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | Oui | 5 | Non | Non | Non | 0.8 - 5 | 138 | 4 | 6 | |||
132.41 € | 1 | 3 jours | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 0.04 | Oui | 0.46 | Non | Non | Non | 0.04 - 0.46 | 127 | 4 | 10 | |||
172.91 € | 1 | 3 jours | DIN EN 61340-5-1|DIN EN ISO 6789|DIN EN 26789 | 4 mm | EN 61340-5-1|EN ISO 6789|EN 26789|ASME B107.14M | 23 | 127 | Tournevis Torx | ESD | 6 | Poignée outil polyvalente|réglable | CEI 61340-5-1 conforme EN ISO 6789. BS EN 26789. ASME B107.14 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Norme DIN
Visser (tournevis)
Norme EN
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de poignée(mm)
Type de produit
Plage d'utilisation (tournevis)
Précision de lecture(%)
Caractéristiques du tournevis
Normes
Plage de couple, min. (Nm)(Nm)
Article ESD
Plage de couple, max. (Nm)(Nm)
Article VDE
Blister
avec batterie
Plage de couple min - max (Nm)
Longueur du manche
Six pans mâle(mm)
Tolérance
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles