Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14 pcs à couple limité à réglage variable y compris un coffret

Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14 pcs à couple limité à réglage variable y compris un coffret

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants. A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm.

En plus: Constat de vérification inclus.

En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique.

Précision: ± 6 %, avec traçabilité aux normes nationales.

Manche: Couple réglable de façon continue avec outil de réglage Torque-Setter fourni.

Manche: Poignée ergonomique à multicomposants, extra léger et compact.

Manche: Clic audible et sensible lorsque le couple est atteint.

Le jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S assure le mouvement correct pour la sécurité du processus. Le jeu d'outils contient un manche de tournevis de forme ergonomique avec échelle graduée numérique intégrée, 10 embouts courants pour toutes les applications, un porte-embout ainsi que l'outil de réglage. Tous les composants sont disposés de manière pratique et ordonnée dans une boîte de haute qualité et solide. Le tournevis dynamométrique couvre un grand domaine d'application avec la plage de couple à réglage variable de 0,8-5,0 Nm. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et des revendications de garantie. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789.

Les porte-embout ou les lames ne sont pas compris dans la livraison.

DIN EN ISO 6789.

Composition:

  • 1x Tournevis dynamométrique TorqueVario®-S Couple limité à réglage variable 0.8 - 5 (26463)
  • 1x Porte-embout à serrage par bille pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 1/4" (27526)
  • 1x Outil de réglage pour tournevis dynamométrique avec manche longitudinal 90 mm (26864)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T7 (01713)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T8 (01714)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T9 (01715)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 7IP (23175)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 8IP (23177)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 9IP (23179)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 10IP (23181)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX PLUS® 1/4" C6,3 15IP (23183)
  • 1x Coffret

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

34614

Référence pièce
34614
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

134.40 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ajustement de la gamme de couple (cN/m 100-500 Précision du couple (±%) 6 Norme DIN DIN EN ISO 6789|DIN EN 26789
Visser (tournevis) 4 mm Norme EN EN ISO 6789|EN 26789|ASME B107.14M Type de produit Jeu de tournevis
Plage d'utilisation (tournevis) Atelier Précision de lecture(%) ± 6 Caractéristiques du tournevis Poignée outil polyvalente|réglable
Normes EN ISO 6789 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14 pcs à couple limité à réglage variable y compris un coffret, le numéro d'article est le suivant: 34614.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 34614.

Assistance technique