Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.
Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une boite robuste.
Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants. A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm.
En plus: Constat de vérification inclus.
En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique.
Le jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S assure le mouvement correct pour la sécurité du processus. Le jeu d'outils contient un manche de tournevis de forme ergonomique avec échelle graduée numérique intégrée, 10 embouts courants pour toutes les applications, un porte-embout ainsi que l'outil de réglage. Tous les composants sont disposés de manière pratique et ordonnée dans une boîte de haute qualité et solide. Le tournevis dynamométrique couvre un grand domaine d'application avec la plage de couple à réglage variable de 0,8-5,0 Nm. Un signal clairement audible et perceptible lors du déclenchement du couple garantit la sécurité de processus de la mécanique dynamométrique qui protège des détériorations de matériau et des revendications de garantie. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789.
Les porte-embout ou les lames ne sont pas compris dans la livraison.
DIN EN ISO 6789.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26893
Article ESD | Non | Article VDE | Non | Blister | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis dynamométriques TorqueVario®-S 0,8-5,0 Nm jeu mixte de 14 pcs à couple limité à réglage variable y compris un coffret, le numéro d'article est le suivant: 26893.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26893.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles