Wiha Tournevis dynamométrique iTorque® avec échelle graduée numérique

Wiha Tournevis dynamométrique iTorque® avec échelle graduée numérique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Le couple de serrage à réglage variable couvre un grand domaine d'application.

Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.

Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.

Augmente votre productivité: Sécurité de processus maximale grâce à la fonction de comptage intégrée ClickControl et à l'alarme de calibrage.

Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.

Porte-embout: Lame interchangeable porte-embout universel Torque pour l'entraînement d'embouts C 6,3 et E 6,3 (1/4") (compris dans la livraison).

En plus: Grand écran numérique pour un réglage en continu simple de la valeur de couple.

En plus: Unités commutables de manière simple - Nm ↔in.lbs / cNm ↔in.oz.

En plus: Click Control - le compteur intégré compte chaque application. Alarme de calibrage après 5.000 applications (valeur indicative normalisée / réinitialisable).

Précision: ± 6 %, avec traçabilité aux normes nationales.

Manche: Couple de serrage facilement ajustable à l'aide de l'outil intégré dans le manche.

Manche: Manche composite ergonomique matière plastique-métal en matériaux de haute qualité et robustes.

Manche: Dimensions du manche sont adaptées au couple de serrage.

Manche: Déclenchement d'un clic audible et débrayage de l'outil lorsque le couple réglé est atteint.

Manche: Compatible avec toutes les lames de la série 2859.

Lors du remplacement des plaquettes carbure, un vissage contrôlé avec le couple recommandé est essentiel afin de ne pas les endommager. Le tournevis dynamométrique iTorque®, considéré comme astucieux, innovant et individuel, apporte la solution à ce problème. La valeur Nm souhaitée peut aisément être réglée en continu via la coiffe à l'extrémité du manche de l'iTorque®. Il est possible de convertir l'unité de couple et de passer de Nm à Ibs. La valeur Nm réglée peut être lue de manière rapide et aisée au moyen du grand écran digital avec affichage numérique. Avec une précision de déclenchement de +/- 6%, l'outil dynamométrique satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789. Un compteur intégré enregistre le nombre de déclenchements, ce qui est particulièrement important pour la surveillance des moyens de contrôle. La fonction d'alarme rappelle à l'utilisateur en temps utile le cycle de calibrage préréglé en usine sur 5 000 utilisations qui peut être adapté individuellement au besoin. De plus, le manche à la forme ergonomique avec zones molles garantit une manipulation optimale du tournevis dynamométrique. Un porte-embout universel pour embouts à entraînement 1/4" est compris dans le jeu. L'iTorque® est en outre compatible avec les lames interchangeables Torque Wiha de 4 mm (série 2859).

DIN EN ISO 6789.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
36886
36887
36888
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Plage de couple, min. - max. (livres) Plage de couple, min. (Nm)
(Nm)
Plage de couple, max. (Nm)
(Nm)
Plage de couple, max. (livres)
(lbs)
Plage de couple min - max (Nm) Plage de couple min
(lbs)

203.81 €

1 5 jours 34-0.41.5-0.4 - 1.5-

203.81 €

1 5 jours 347 - 260.83260.8 - 37

209.65 €

1 5 jours 409 - 4415441 - 59

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Oui Nombre de cellules 1 Tension de la batterie(V) 3
Capacité de la batterie(mAh) 35 Capacité de la batterie(Ah) 0.035 Poids de la batterie(g) 0.9
Poids total de la batterie dans le produit(g) 0.9 Pile fournie dans l'emballage ? Non Watt/heure(w/h) 0.105
Longueur du manche 134 Six pans mâle(mm) 4 Tolérance 6

Assistance technique