Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
Augmente votre efficacité: Géométrie de lame très élancée, convient particulièrement bien pour les applications difficilement accessibles.
Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Longueur totale (mm)(mm) | 175 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non | Longueur lame visible(mm) | 42 |
Diamètre Lame six pans(mm) | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Valeur de couple max(Nm)
Hexagone interne(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles