Wiha Lame interchangeable electric Douille six pans pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric

Wiha Lame interchangeable electric Douille six pans pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Convient pour le vissage contrôlé à couple imposé, par ex. pour des travaux d'assemblages industriels, en combinaison avec le tournevis dynamométrique Wiha avec manche en T TorqueVario®-S T electric.

Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale. En combinaison avec le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario®-S electric avec manche en T isolé, la lame interchangeable electric permet de réaliser le serrage et le desserrage contrôlés de vis. La lame interchangeable isolée est soumise à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Uniquement compatible avec un tournevis dynamométrique Wiha avec manche en T TorqueVario®-S T electric.

Fabriqué selon IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
38926
38927
38928
38929
38930
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Valeur de couple max
(Nm)
Six pans mâle
(mm)

12.03 €

1 5 jours 108

12.03 €

1 5 jours 149

12.03 €

1 5 jours 1710

12.03 €

1 5 jours 2013

12.37 €

1 5 jours 2017

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 136 Article ESD Non Article VDE Oui
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique