Wiha Adaptateur carré isolé 3/8" pour clé à douille 1/4"

Wiha Adaptateur carré isolé 3/8" pour clé à douille 1/4"

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre efficacité: L’adaptateur permet de réaliser des vissages à l’aide d’une clé à douille 1/4" avec la clé dynamométrique 3/8".

Application: En combinaison avec la clé dynamométrique 3/8"", les douilles pour clé à douille 1/4"" peuvent être utilisées pour le vissage de vis six pans.
Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.

Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l’utilisateur est primordiale. En association avec la clé dynamométrique 3/8" isolée de Wiha, l’adaptateur carré pour clé à douille permet l’utilisation de douilles pour clés à douille isolées ¼". L’adaptateur est conçu pour une transmission de force maximale de 25 Nm pour un serrage et un desserrage contrôlés de vis six pans et d’écrous. L’adaptateur de clé à douille isolé est soumis à un test individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu’à 1 000 V AC.

Uniquement compatible avec la clé dynamométrique isolée 3/8" jusqu’à 25 Nm.

DIN EN/IEC 60900.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44355

Référence pièce
44355
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.65 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 100 Article ESD Non Plage de couple, max. (Nm)(Nm) 25
Article VDE Oui Blister Non avec batterie Non
Plage de couple min - max (Nm) - 25 Male quadrant 1 (Inch) 1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Adaptateur carré isolé 3/8" pour clé à douille 1/4", le numéro d'article est le suivant: 44355.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44355.

Assistance technique