Wiha Tenailles russes Classic

Wiha Tenailles russes Classic

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Augmente votre efficacité: Tressage et découpe de fil d'attache en une étape de travail.

Réduit vos coûts: Usure réduite grâce à un taillant trempé par induction.

Application: Pour attacher (tresser) et couper des fils/ grillage en structure armées, renforcées en une seule opération.

Design: Articulation de précision à très faible usure, rivetée et capable de supporter les fortes charges.

Design: Taillant de haute qualité aux performances de coupe élevées et à faible dépense de force grâce à l'usinage de haute précision.

Design: Longévité maximale grâce au durcissement supplémentaire des taillants par induction à env. 64 HRC.

forme de la tête: Forme classique.

Matière: Acier à outils C 70 de haute qualité, trempé.

DIN ISO 9242.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26774
26776
26778
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dureté de coupe
(HRC)
Matériau (détails) Dureté du fil (max.) fil dur
(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)
(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen
(mm)
Masse
(g)

13.43 €

1 5 jours -Acier à outil C70 de haute qualité. Trempé.21.63.2360

14.77 €

1 5 jours -Acier à outil C70 de haute qualité. Trempé.2.21.83.5425

16.23 €

1 5 jours 62-2.423.8460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériel Acier à outils Norme DIN DIN ISO 9242 Dureté des bords(HRC) 64
Propriétés des matériaux C70 Type de produit Pinces de mécanicien Normes DIN ISO 9242

Assistance technique