Facilite votre travail: Idéal pour les travaux de saisie et de pliage en électronique.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
Application: Pour la saisie et le pliage de précision.
Normes: DIN ISO 9655.
IEC 61340-5-1.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26806
Matériel | Acier à outils | Norme DIN | DIN ISO 9655 | Norme EN | EN 61340-5-1 |
---|---|---|---|---|---|
Forme de l'embout | Droit | N° de pièce du fabricant | 26806 | Propriétés des matériaux | trempé et revenu|C45 |
Type de produit | Pince de serrage plate | Plage d'utilisation (pince) | ESD | Normes | DIN ISO 9655 |
Masse(g) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince plate Professional ESD Mâchoires plates, courtes, le numéro d'article est le suivant: 26806.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26806.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles