Facilite votre travail: Force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée grâce à un rapport de transmission de levier optimisé.
Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
Prend soin de votre santé: Moins d'effort grâce au ressort qui facilite la réouverture de la pince.
Application: Pince coupante diagonale universelle à transmission de force optimisée pour couper des fils et câbles souples et durs.
La coupe à longueur de câbles et de fils en utilisation continue requiert beaucoup de force et sollicite considérablement les poignets. La pince coupante diagonale grande capacité Wiha avec poignée Classic permet une découpe sans effort en cas de fortes contraintes. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. La pince performante avec une forme de tête semi-ronde garantit en outre une arête de coupe nette. La pince coupante diagonale grande capacité se révèle être spécialement conçue pour les applications du domaine mécanique.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
40919 |
41272 |
41277 |
41327 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | N° de pièce du fabricant | Type de produit | Article ESD | Force de coupe | Fil mi-dur (mm) | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.45 € | 1 | 5 jours | 160 | - | - | Non | 17 | 3.5 | 2 | 2.5 | Non | Non | 6,5" | 2 | |||
27.89 € | 1 | 5 jours | - | 41272 | Pince coupante latérale Kraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27.77 € | 1 | 5 jours | - | 41277 | Pince coupante latérale Kraft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29.09 € | 1 | 5 jours | 200 | - | - | Non | 19 | 4.2 | - | 3 | Non | Non | 8" | 2.8 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
N° de pièce du fabricant
Type de produit
Article ESD
Force de coupe
Fil mi-dur(mm)
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles