Application: Pince à usage général de grande capacité pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples jusqu'à très durs.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
DIN ISO 5746.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Longueur totale(mm) | 225 | Article ESD | Non | Force de coupe | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Fil mi-dur(mm) | 4.4 | Acier à ressort durci(mm) | 2.5 | Câble dur(mm) | 3 |
Article VDE | Oui | avec batterie | Non | Longueur totale (Pouce) | 9" |
Diamètre max(mm) | 2.5 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles