Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Application: Pince à usage général de grande capacité pour la prise, le maintien et la coupe de fils et câbles souples jusqu'à très durs.
Normes: DIN ISO 5746.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26714 |
26717 |
27420 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté des bords (HRC) | Norme EN | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Dureté du fil (max.) fil dur (mm) | Dureté du fil (max.) (mm) | Dureté du fil corde à piano (max.) (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil mi-dur (mm) | Acier à ressort durci (mm) | Câble dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.60 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 64 | EN 60900 | 26714 | C70|trempé et revenu|revenu | Pince universelle kraft | VDE | DIN ISO 5746. IEC 60900:2004 | 2.8 | Fil souple/moyen/dur : 3,8 /2,8/2,3 | 2.3 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 | |||
30.65 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | 64 | EN 60900 | 26717 | C70|trempé et revenu|revenu | Pince universelle kraft | VDE | DIN ISO 5746. EC 60900:2004 | 3 | - | 2.5 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390 | |||
29.03 € | 1 | 5 jours | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 18 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | Oui | Non | 8" | 2.3 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Matériel
Dureté des bords(HRC)
Norme EN
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Normes
Dureté du fil (max.) fil dur(mm)
Dureté du fil (max.)(mm)
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Article ESD
Force de coupe
Fil mi-dur(mm)
Acier à ressort durci(mm)
Câble dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles