Wiha Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant, forme courbe, env. 40°

Wiha Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant, forme courbe, env. 40°

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine électrique.

Normes: Fabriqué selon IEC 60900.

DIN ISO 5745.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
35462
38859
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.47 €

1 5 jours

30.88 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 200 Article ESD Non Force de coupe 17
Fil mi-dur(mm) 2.8 Acier à ressort durci(mm) 1.6 Câble dur(mm) 2
Article VDE Oui avec batterie Non Longueur totale (Pouce) 8"
Diamètre max(mm) 1.6

Assistance technique