Wiha Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant forme droite

Wiha Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant forme droite

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine électrique.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Normes: Fabriqué selon IEC 60900.

DIN ISO 5745.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
33178
35477
38857
38858
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)
Force de coupe Fil mi-dur
(mm)
Acier à ressort durci
(mm)
Câble dur
(mm)
Longueur totale (Pouce) Diamètre max
(mm)

26.43 €

1 5 jours 200172.81.628"1.6

21.67 €

1 5 jours 160162.51.21.86 1/2"1.2

23.07 €

1 5 jours 160162.51.21.86 1/2"1.2

27.84 €

1 5 jours 200172.81.628"1.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non

Assistance technique