Application: Pour une coupe de précision des fils souples dans les endroits difficile d'accès, secteur de l'industrie électronique.
Design: Taillants de précision.
Design: Avec ressort d'ouverture et taillants inclinés à 30° sur la face frontale de la pince pour couper de biais en haut ou sur le côté.
forme de la tête: Forme très étroite, tête extra courte pour l'utilisation dans les espaces réduits.
Matière: Acier spécial C 70.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
26833
Longueur totale(mm) | 138 | Matériel | Acier à outils | N° de pièce du fabricant | 26833 |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés des matériaux | C70 | Caractéristiques de la pince | Coupe affleurante | Type de produit | Cutter d'angle |
Plage d'utilisation (pince) | Ingénierie électrique et de précision | Dureté du fil (max.)(mm) | (Fil souple) 1,3 | Dureté du fil (max.) fil souple(mm) | 1.3 |
Masse(g) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince coupante devant oblique Electronic Tête large, pointue coupe rase, le numéro d'article est le suivant: 26833.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26833.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles