Wiha Jeu de pinces Professional ESD Pince coupante diagonale, pince coupante devant oblique, pince demi-ronde 5 pcs y compris dossier d'outils

Wiha Jeu de pinces Professional ESD Pince coupante diagonale, pince coupante devant oblique, pince demi-ronde 5 pcs y compris dossier d'outils

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Jeu universel pour différents travaux de coupe et de maintien dans le domaine électronique.

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Application: Jeu universel pour tous les travaux de découpe dans le domaine électronique.

Lors des travaux sur des composants électroniques, ces derniers risquent d'être détruits. Avec le jeu de pinces Professional ESD, ce problème appartient désormais au passé. Les pinces ESD sont fabriquées conformément à la norme internationale IEC 61340-5-1 et garantissent ainsi une protection maximale des composants électroniques. Les poignées dissipatives de l'outil ont une résistance de surface de 10^6 - 10^9 ohm et évacuent de manière contrôlée et sûre l'énergie électrostatique. Les pinces coupantes diagonales et les pinces coupantes devant oblique avec ressort d'ouverture comprises dans le jeu sont idéales pour la découpe de fils en cuivre souples. La pince demi-ronde avec ressort d'ouverture est idéale pour les travaux de saisie et de pliage en électronique. Toutes les pinces ESD sont rangées dans une trousse de manière sûre et ordonnée.

Composition:

  • 1x Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, pointue coupe rase 115 mm, 4 1/2" (26821)
  • 1x Pince coupante diagonale Professional ESD Tête large, semi-ronde avec flanc 115 mm, 4 1/2" (26831)
  • 1x Pince coupante devant oblique Professional ESD Tête large, env. 29° avec petit flanc 115 mm, 4 1/2" (26835)
  • 1x Pince demi-ronde Professional ESD Forme droite 120 mm, 4 3/4" (26799)
  • 1x Trousse à outils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

33507

Référence pièce
33507
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.88 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de pinces Professional ESD Pince coupante diagonale, pince coupante devant oblique, pince demi-ronde 5 pcs y compris dossier d'outils, le numéro d'article est le suivant: 33507.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 33507.

Assistance technique