Référence fabricant: 36189
Marque: WIHA
Prix: 20.08 €
Délai de livraison: 5 jours
Longueur totale: - mm
Matériel: Acier à outils
Dureté de coupe: Environ 60 HRC
Norme DIN: DIN ISO 5749
Dureté des bords: 60 HRC
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
36189
Référence pièce
|
---|
36189 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté de coupe (HRC) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Dureté du fil (max.) fil souple (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil souple (mm) | Fil mi-dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08 € | 1 | 5 jours | - | Acier à outils | Environ 60 | DIN ISO 5749 | 60 | 36189 | trempé et revenu|C70|revenu | Coupe affleurante | Pince coupante latérale | Atelier | DIN ISO 5749 | 2 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Pince coupante diagonale de mécanicien de précision Classic avec ressort d'ouverture, le numéro d'article est le suivant: 36189.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36189.
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Article ESD
Force de coupe
Fil souple(mm)
Fil mi-dur(mm)
Article VDE
avec batterie
Longueur totale (Pouce)
Diamètre max(mm)
Type
Matériel
Dureté de coupe(HRC)
Norme DIN
Dureté des bords(HRC)
N° de pièce du fabricant
Propriétés des matériaux
Caractéristiques de la pince
Type de produit
Plage d'utilisation (pince)
Normes
Dureté du fil (max.) fil souple(mm)
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
43240 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur totale (mm) | Matériel | Dureté de coupe (HRC) | Norme DIN | Dureté des bords (HRC) | N° de pièce du fabricant | Propriétés des matériaux | Caractéristiques de la pince | Type de produit | Plage d'utilisation (pince) | Normes | Dureté du fil (max.) fil souple (mm) | Dureté du fil (max.) fil moyen (mm) | Article ESD | Force de coupe | Fil souple (mm) | Fil mi-dur (mm) | Article VDE | avec batterie | Longueur totale (Pouce) | Diamètre max (mm) | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.51 € | 1 | 5 jours | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Non | 7 | 2 | 0.8 | Non | Non | 5" | 0.8 | - |