Wiha Masse sans rebond, mi-dur avec manche en hickory, embout de massette rond

Wiha Masse sans rebond, mi-dur avec manche en hickory, embout de massette rond

Répond à vos attentes: Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.

Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.

Prend soin de votre santé: La frappe sans rebond réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.

Réduit vos coûts: Le manche ergonomique en bois et les embouts de massette sont disponibles en pièces détachées.

Wiha Masse sans rebonds

Contrôlé GS.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02091
02101
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tête (diamètre)
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale (mm)
(mm)
Hauteur de tête de marteau
(mm)
Diamètre Embout de massette

300.17 €

1 3 jours 10068601000210100

182.64 €

2 3 jours 80455088020580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Masse de forgeron Matériau de la tête Polyuréthane (PU) Matériau de la poignée Hickory
Caractéristiques du marteau Semi-dur|Sans rebond Article VDE Non Libre-service - Emballage Non
Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique