Wiha Massette sans rebond avec embouts mi-durs avec manche en tube d'acier, embout de massette rond

Wiha Massette sans rebond avec embouts mi-durs avec manche en tube d'acier, embout de massette rond

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Répond à vos attentes: Embout jaune / mi-dur : Pour la construction mécanique, les réparations automobile, la tôlerie et les travaux de montage, etc.

Facilite votre travail: Moins d'effort pour un travail plus facile et une frappe optimale.

Prend soin de votre santé: La frappe sans rebond réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.

Application: Idéal pour les frappes positionnées et contrôlées, par ex. sur des pièces dans l'étau d'une machine ou pour les travaux de montage. Têtes de marteau moyennement dures parfaitement adaptées pour la fabrication d'outillage, la construction mécanique, la réparation automobile et les travaux de tôlerie et de montage.

En plus: Avec une garniture de billes en fonte dans la tête pour travailer sans rebonds.

En particulier sur les surfaces fragiles, le choix de la bonne massette est primordial afin d'éviter tout endommagement. La massette à embout plastique sans rebond avec manche en tube d'acier permet des frappes positionnées et contrôlées et ménage les surfaces de frappe et les arêtes fragiles grâce à une frappe soutenue. Grâce au remplissage en métal spécial de la tête de marteau, la massette à embout plastique permet en outre un travail sans rebond et ménageant les articulations. Par ailleurs, la masse env. 25% plus élevée de la tête de marteau fournit une puissance supplémentaire. Les embouts de massette jaunes moyennement durs conviennent parfaitement à une utilisation universelle, par ex. pour la fabrication d'outillage et la construction mécanique ainsi que pour les travaux de tôlerie et de montage. La massette séduit également par son manche en tube d'acier et sa poignée ergonomique et antidérapante. Les embouts de massette sont disponibles en tant que pièces de rechange.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02122
02123
02124
02125
02126
02127
02128
02129
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tête (diamètre)
(mm)
Longueur totale
(mm)
Poids
(g)
Longueur totale (mm)
(mm)
Hauteur de tête de marteau
(mm)
Diamètre Embout de massette

31.60 €

1 5 jours 2528852028810825

33.92 €

1 5 jours 30-60029011530

35.41 €

1 5 jours 35-70030011835

41.32 €

1 5 jours 40-85030512540

46.75 €

1 5 jours 45-106031013045

51.93 €

1 5 jours 50-140036513550

81.60 €

1 5 jours 60375205037516560

122.45 €

1 5 jours 70385275038516570

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Marteau souple (tête en résine) Matériau de la tête Polyuréthane (PU) Matériau de la poignée Autre
Caractéristiques du marteau Semi-dur|Sans rebond Matériau de la poignée Acier Article VDE Non
Libre-service - Emballage Non Article ESD Non avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Non

Assistance technique