Wiha Tampons en caoutchouc pour le corps du coffret à outils XXL III

Wiha Tampons en caoutchouc pour le corps du coffret à outils XXL III

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Application: Les tampons en caoutchouc compensent la différence de hauteur entre l'arrière surélevé par les roues et l'avant lorsque les pieds du coffret sont repliés. Le coffret se retrouve ainsi sur un plan horizontal.

Tampons en caoutchouc de rechange pour le corps du coffret à outils XXL III. Contient deux pièces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

44561

Référence pièce
44561
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.97 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 29 Article ESD Non Longueur totale(mm) 42
hauteur(mm) 36 Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tampons en caoutchouc pour le corps du coffret à outils XXL III, le numéro d'article est le suivant: 44561.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44561.

Assistance technique